Menu Procurar

Suporte de LED

Em stock

Estes suportes de LED fixam um LED T-1 3/4 a um painel. São facilmente encaixados nos orifícios de um painel padrão manualmente. Assim que o suporte é encaixado no buraco, o LED irá ficar fixo no lugar quando inserido a partir da parte traseira do painel. Oferecem uma exibição segura e atraente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de LED compatível Diâmetro da cabeça Diâmetro do furo Espessura do painel Comprar
0,1814 € - 0,191 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
5.0 mm
0,4657 € - 0,4902 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
7.0 mm
0,4691 € - 0,4938 € 41353 Em stock
11.0 mm
7.6 mm
4.5 mm
0,1881 € - 0,1977 € 799 Em stock
5.0 mm
6.7 mm
0,2077 € - 0,2186 € 7750 Em stock
5.0 mm
7.0 mm
0,1881 € - 0,1977 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.5 mm
0,2746 € - 0,2892 € 500 Em stock
5.0 mm
6.4 mm
0,7056 € - 0,7427 € 1000 Em stock
11.0 mm
7.6 mm
3.0 mm
0,201 € - 0,2115 € 1500 Em stock
5.0 mm
6.2 mm
0,2286 € - 0,2406 € 1027 Em stock
0,153 € - 0,1611 € 999 Em stock
Suporte de lentes LED 5.0 mm (DF) Preto PA

10324622

Intervalo de preços
0,191 € - 0,1814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diâmetro do Corpo
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    3.0 mm
Suporte de lentes LED 7.0 mm (DF) Preto PA

10229569

Intervalo de preços
0,4902 € - 0,4657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diâmetro do Corpo
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
Suporte de lentes LED Transparente PC 7.6 mm (DF)

10109243

Intervalo de preços
0,4938 € - 0,4691 €

Níveis de stock
41353 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Tipo de componente
    Cobertura de lente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Diâmetro do furo
    7.6 mm
Suporte de lentes LED 6.7 mm (DF) Preto PA

10324646

Intervalo de preços
0,1977 € - 0,1881 €

Níveis de stock
799 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diâmetro do Corpo
    6.7 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
Suporte de lentes LED 7.0 mm (DF) Preto PA

10324677

Intervalo de preços
0,2186 € - 0,2077 €

Níveis de stock
7750 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de componente
    LED Retaining Ring
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diâmetro do Corpo
    7.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
Suporte de lentes LED 4.5 mm (DF) Preto PA

10324639

Intervalo de preços
0,1977 € - 0,1881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diâmetro do Corpo
    4.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    3.0 mm
Suporte de lentes LED 6.4 mm (DF) Preto PA

10324660

Intervalo de preços
0,2892 € - 0,2746 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
Suporte de lentes LED Transparente PC 7.6 mm (DF)

10314005

Intervalo de preços
0,7427 € - 0,7056 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Tipo de componente
    Cobertura de lente
  • Material completo
    Policarbonato
  • Funcionalidades especiais
    Com o-ring de borracha
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
Suporte de lentes LED 6.2 mm (DF) Preto PA

10324653

Intervalo de preços
0,2115 € - 0,201 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de componente
    LED Housing
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diâmetro do Corpo
    6.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
Fixadores de LED 7.3 mm (DF) PA Natural

10314067

Intervalo de preços
0,2406 € - 0,2286 €

Níveis de stock
1027 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diâmetro máximo do furo
    7.3 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    7.1 mm
  • Altura geral
    7.8 mm
Fixadores de LED 6.3 mm (DF) PA Preto

10365403

Intervalo de preços
0,1611 € - 0,153 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Diâmetro máximo do furo
    6.3 mm
  • Diâmetro mínimo de furo
    6.1 mm
  • Altura geral
    7.0 mm