Menu Procurar

Suportes amortecedores KPR

Em stock

Suporte anti-vibração para máquinas com caixa em aço galvanizado ST37 e um molde de borracha natural. Estes suportes de amortecimento possuem uma dureza de borracha de grau 60 e opções de segurança contra quebra em toda a gama. Estes suportes estão disponíveis numa combinação de tipos e tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Altura da base Diâmetro do furo Altura geral Diâmetro da base Comprar
32,9614 € - 34,6962 € 59 Em stock
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
64,0927 € - 67,4671 € 8 Em stock
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
167,5254 € - 176,3475 € 2 Em stock
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
34,9924 € - 36,8435 € 16 Em stock
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
64,8543 € - 68,2711 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
49,0612 € - 51,6423 € 6 Em stock
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
57,3227 € - 60,3481 € Solicite o prazo de entrega aqui
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
49,0612 € - 51,6423 € 4 Em stock
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
123,2878 € - 129,7721 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
26,8049 € - 28,2224 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
44,1636 € - 46,4802 € 12 Em stock
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
42,4711 € - 44,7136 € 19 Em stock
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Estrutura antivibração 62.0 mm 30.0 mm

10216378

Intervalo de preços
34,6962 € - 32,9614 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 106.0 mm 38.0 mm

10216446

Intervalo de preços
67,4671 € - 64,0927 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Altura geral
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Intervalo de preços
176,3475 € - 167,5254 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 48.0 mm 23.0 mm

10216361

Intervalo de preços
36,8435 € - 34,9924 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Altura geral
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 101.0 mm 38.0 mm

10216422

Intervalo de preços
68,2711 € - 64,8543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 106.0 mm 38.0 mm

10216439

Intervalo de preços
51,6423 € - 49,0612 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Altura geral
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 92.0 mm 45.0 mm

10216408

Intervalo de preços
60,3481 € - 57,3227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 101.0 mm 38.0 mm

10216415

Intervalo de preços
51,6423 € - 49,0612 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Altura geral
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 160.0 mm 60.0 mm

10216453

Intervalo de preços
129,7721 € - 123,2878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 48.0 mm 23.0 mm

10216354

Intervalo de preços
28,2224 € - 26,8049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 92.0 mm 45.0 mm

10216392

Intervalo de preços
46,4802 € - 44,1636 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha
Estrutura antivibração 62.0 mm 30.0 mm

10216385

Intervalo de preços
44,7136 € - 42,4711 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Redonda
  • Orientação
    Fêmea-fêmea
  • Material completo
    Aço;Borracha