Menu Procurar

Suportes de LED

Em stock

Estes suportes de LED permitem que os LED sejam montados verticalmente num ângulo de 90. Podem ser montados facilmente à mão. Existem dois estilos que acomodam tanto LED T-1, como LED T-1 3/4

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de LED compatível (todos) Diâmetro máximo do furo Tipo Comprar
0,2584 € - 0,272 € 6180 Em stock
T-1,3,0 mm
4.6 mm
Suporte de LED
0,4224 € - 0,4448 € 1135 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
Suporte de LED 90°
0,4587 € - 0,4828 € 1546 Em stock
T-1,3,0 mm
3.8 mm
Suporte de LED 90°
0,5712 € - 0,6013 € 6000 Em stock
T-1,3,0 mm
3.4 mm
Suporte de LED 90°
0,296 € - 0,3116 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
6.9 mm
Suporte de LED
Fixadores de LED 4.6 mm (DF) Nylon 6/6 Preto

10314012

Intervalo de preços
0,272 € - 0,2584 €

Níveis de stock
6180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    4.6 mm
  • Diâmetro total
    5.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Fixadores de LED 6.5 mm (DF) Nylon 6/6 Preto

10314050

Intervalo de preços
0,4448 € - 0,4224 €

Níveis de stock
1135 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    6.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Fixadores de LED 3.8 mm (DF) Nylon 6/6 Preto

10314043

Intervalo de preços
0,4828 € - 0,4587 €

Níveis de stock
1546 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    3.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Fixadores de LED 3.4 mm (DF) Nylon 6/6 Preto

10314036

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,5712 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    3.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Fixadores de LED 6.9 mm (DF) Nylon 6/6 Preto

10314029

Intervalo de preços
0,3116 € - 0,296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro máximo do furo
    6.9 mm
  • Diâmetro total
    7.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66