Menu Procurar

Fixadores de LED 3.8 mm (DF) PA Preto

90 degree square LED holder for 3mm (T1) size LED.
Referência da Essentra:

10314043

Número de peça do fabricante:

LEDH-101C-38

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4564 €
5000 + 0,4336 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

456,40 €

1000 x 0,4564 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Diâmetro máximo do furo 3.8 mm
Diâmetro total 4.3 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Quantidade da embalagem 1000
Estilo 1
Tipo Suporte de LED 90°
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos