Menu Procurar

Suportes de máquina - antivibração

Em produção

Os suportes da máquina antivibração absorvem choques e reduzem o ruído, além de proporcionarem uma boa aderência ao piso. Estes suportes são ideais para serem usados como pés para máquinas e transportadores.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Altura da base Carga máxima Comprimento da rosca Comprar
71,6455 € - 75,4113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 100
45,2663 € - 47,6437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 80
115,3965 € - 121,4789 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 120
Pés anti-vibração 120.0 mm M12 x 100 Amarelo

10300428

Intervalo de preços
75,4113 € - 71,6455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Ferro fundido
  • Código do material
    7325999090
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 100
Pés anti-vibração 80.0 mm M10 x 80 Amarelo

10300411

Intervalo de preços
47,6437 € - 45,2663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Ferro fundido
  • Código do material
    7325999090
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 80
Pés anti-vibração 160.0 mm M16 x 120 Amarelo

10300435

Intervalo de preços
121,4789 € - 115,3965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Ferro fundido
  • Código do material
    7325999090
  • Diâmetro da base
    160.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 120