Menu Procurar

Suportes de pósters - ajustáveis

Em stock

Suportes para posters reguláveis, concebidos para pendurar e expor posters, painéis e outros materiais impressos em conferências ou exposições. Contam com dois ganchos superiores móveis e uma parte inferior pesada para manter o poster direito.

Pode ainda encontrar neste grupo de produtos molas que podem ser utilizadas para a aplicação em rebordos e para pendurar posters em aplicações de ponto de exposição. Também pode ser utilizada uma fita de rebordo para posters juntamente com ganchos de rebordo, ganchos de suspensão e molas de teto (encomendados em separado).

São rápidos e fáceis de instalar devido à sua flexibilidade.

Material: polipropileno (PP), cloreto polivinílico (PVC), alumínio Cor: cinzento, transparente, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material Altura geral Comprar
14,118 € - 14,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
1,6866 € - 3,7286 € 525 Em stock
1.0 m
PVC
15.5 mm
1,406 € - 3,108 € 1305 Em stock
1.0 m
PVC
15.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
PP
25.0 mm
33,868 € - 35,644 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
1,787 € - 3,95 € 301 Em stock
1.0 m
PVC
15.5 mm
37,61 € - 39,584 € Solicite o prazo de entrega aqui
Alumínio
1,866 € - 4,125 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 m
PVC
15.5 mm
Suporte para póster A4 Portrait

10379943

Intervalo de preços
14,86 € - 14,118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Suporte para póster 15.5 mm Branco PVC

10394663

Intervalo de preços
3,7286 € - 1,6866 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Comprimento total
    1.0 m
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Suporte para póster 15.5 mm Preto PVC

10394670

Intervalo de preços
3,108 € - 1,406 €

Níveis de stock
1305 Em stock
Características
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Comprimento total
    1.0 m
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Suporte para póster 25.0 mm Cinzento PP

10552278


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    6.0 mm
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Espessura do painel
    4.3 mm
  • Cor
    Cinzento
Suporte para póster A2 Portrait

10379950

Intervalo de preços
35,644 € - 33,868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Suporte para póster 15.5 mm Transparente PVC

10394656

Intervalo de preços
3,95 € - 1,787 €

Níveis de stock
301 Em stock
Características
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Comprimento total
    1.0 m
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Wobbler de torção para prateleira Alumínio

10379967

Intervalo de preços
39,584 € - 37,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Suporte para póster 15.5 mm Cinzento PVC

10394687

Intervalo de preços
4,125 € - 1,866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Comprimento total
    1.0 m
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790