Menu Procurar

Suportes de preços

Em stock

Os wobblers para prateleira foram concebidos para serem pendurados numa prateleira ou expositor e apresentam uma mensagem, uma imagem ou um cartão impressos. Isto ajuda a manter as prateleiras estáveis e seguras, aumentando a visibilidade dos produtos e das promoções. Pode ser utilizado em aplicações de retalho, em mercearias ou em lojas de conveniência.
 
Dependendo exatamente daquilo que procura, encontrará os seguintes tipos de wobblers para prateleira:

  • Wobbler flexível para prateleira com superfícies autocolantes que podem ser torcidas.
  • Wobbler transparente para prateleira para dar a impressão de que os seus materiais flutuam.
  • Wobbler com mola para prateleira para criar movimento.
  • Wobbler fixo para prateleira com superfícies autocolantes concebidas para destacar os seus materiais.
 
  • Material: PP, PP; metal, alumínio, PET
  • Cor: branco, natural, transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Tipo de adesivo Largura total Comprar
0,256 € - 0,2696 € 3629 Em stock
75.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
0,201 € - 0,4444 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.0 mm
Película
10.0 mm
0,427 € - 0,4496 € 166833 Em stock
150.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
0,0937 € - 0,2071 € 319 Em stock
150.0 mm
Espuma
15.0 mm
0,417 € - 0,4389 € 13154 Em stock
26.0 mm
Adhesive Pads
13.5 mm
0,2738 € - 0,2874 € 28305 Em stock
32.0 mm
Adhesive Tab
20.0 mm
0,0709 € - 0,0747 € 4000 Em stock
150.0 mm
Película
15.0 mm
0,201 € - 0,4444 € Solicite o prazo de entrega aqui
140.0 mm
Película
20.0 mm
Wobbler de torção para prateleira 75.0 mm 20.0 mm Alumínio

10379868

Intervalo de preços
0,2696 € - 0,256 €

Níveis de stock
3629 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Adhesive Tab
  • Cor
    Natural
  • Comprimento total
    75.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Wobbler de torção para prateleira 140.0 mm 10.0 mm PET

10395363

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Película
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Forma do wobbler
    Paralelo
  • Comprimento total
    140.0 mm
Wobbler de torção para prateleira 150.0 mm 20.0 mm Alumínio

10379875

Intervalo de preços
0,4496 € - 0,427 €

Níveis de stock
166833 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Adhesive Tab
  • Cor
    Natural
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Código do material
    7616999099
Wobbler de torção para prateleira 150.0 mm 15.0 mm PET

10388679

Intervalo de preços
0,2071 € - 0,0937 €

Níveis de stock
319 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Espuma
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Forma do wobbler
    Paralelo
  • Comprimento total
    150.0 mm
Wobbler de torção para prateleira 26.0 mm 13.5 mm PP

10379899

Intervalo de preços
0,4389 € - 0,417 €

Níveis de stock
13154 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Adhesive Pads
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polipropileno
  • Comprimento total
    26.0 mm
  • Largura total
    13.5 mm
Wobbler de torção para prateleira 32.0 mm 20.0 mm PP; Metal

10379882

Intervalo de preços
0,2874 € - 0,2738 €

Níveis de stock
28305 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Adhesive Tab
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    PP natural com mola de metal
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
Wobbler de torção para prateleira 150.0 mm 15.0 mm PET

10388662

Intervalo de preços
0,0747 € - 0,0709 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Tipo de adesivo
    Película
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Forma do wobbler
    Paralelo
  • Comprimento total
    150.0 mm
Wobbler de torção para prateleira 140.0 mm 20.0 mm PET

10395370

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Película
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Tereftalato de polietileno
  • Forma do wobbler
    Paralelo
  • Comprimento total
    140.0 mm