Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 14.3 mm UL94 V-2 PA Natural

Este espaçador possui uma fixação única de fundo pronto a enroscar. O orifício roscado funciona como uma matriz, enroscando a extremidade inferior quando aparafusado. Podem ser utilizados num furo roscado n.º 4 ou M3.
Referência da Essentra:

10161227

Número de peça do fabricante:

MSPMST-9-01

1998 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2393 €
5000 + 0,2272 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

239,30 €

1000 x 0,2393 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação sem bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por rosca macho
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #4,M3
Distância entre superfícies 4.7 mm
Diâmetro do furo A 3.2 mm
Comprimento do espaçador 14.3 mm
Comprimento da rosca 4.6 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 3.8 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos