Menu Procurar

Clipe de fibra 89.0 mm (C) Preto

16 slot fibre clip that can be broken into 3 separate clips (4+6+6). the smaller clip is for 3.9mm fibre , the other two are for 3.4mm and 2.9mm fibre.
Referência da Essentra:

10312384

Número de peça do fabricante:

EFA04-18-ASS

77 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 9,2692 €
500 + 8,8094 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

926,92 €

100 x 9,2692 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Método de montagem Clip in;Adesivo
Material completo Nylon 6/6
Quantidade da embalagem 100
Número de ranhuras 16
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos