Menu Procurar

Clipe de fibra Natural 32.0 mm (C) 12

Suporta até doze uniões de 2,7 mm ou quatro uniões de 4,2 mm. Aperta-se com o adesivo fornecido ou com um parafuso M4 ou rebite. Empilhável. Fabricada com material com classificação UL94-V0
Referência da Essentra:

10316092

Número de peça do fabricante:

OFSH-4-1-19LA

4616 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,3582 €
250 + 0,3402 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

17,91 €

50 x 0,3582 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Método de montagem Parafuso/Adesivo
Material completo Nylon 6/6
Número de posições 12
Quantidade da embalagem 50
Número de ranhuras 4
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos