Menu Procurar

Suportes para documentos

Em stock

Os suportes de documentos oferecem um local para conter a documentação que precisa deser facilmente acessível em capas de máquinas, painéis elétricos e aplicações semelhantes. Os suportes são fornecidos com tiras auto-adesivas para fixação rápida.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aplicações compatíveis Comprimento total Material Profundidade total Largura total Comprar
8,0394 € - 11,8327 € Solicite o prazo de entrega aqui
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
8,8962 € - 13,1063 € 201 Em stock
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Porta documentos 212.0 mm

10128725

Intervalo de preços
11,8327 € - 8,0394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Bege
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento ao centro do furo
    60.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.0 mm
ABS Porta documentos 234.0 mm

10128688

Intervalo de preços
13,1063 € - 8,8962 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Cor
    Bege
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Comprimento ao centro do furo
    70.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    6.0 mm