Menu Procurar

Suportes Sandwich e de rebites

Em stock

Suportes de vibração com aço com banho de zinco e borracha. Adequados para qualquer aplicação que exija o isolamento da vibração. Podem ser utilizados em compressão, corte ou ambos, sempre que não exista a necessidade de proteção contra falhas. Disponíveis em cinco opções e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro total Tipo Altura geral Comprar
8,1467 € - 8,5777 € 38 Em stock
M8
3
55.0 mm
11,2863 € - 11,8723 € 2960 Em stock
M8
3
78.0 mm
42,1833 € - 44,4047 € 35 Em stock
M10
3
113.0 mm
4,2254 € - 4,4465 € 1293 Em stock
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
4,278 € - 4,5027 € 549 Em stock
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
5,4117 € - 5,6961 € 6035 Em stock
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
10,4569 € - 11,0096 € 515 Em stock
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
22,9597 € - 24,1646 € 24 Em stock
M10
60.0 mm
5
60.0 mm
2,6862 € - 2,8265 € 900 Em stock
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
4,5751 € - 4,8158 € 122 Em stock
M5
2
35.0 mm
13,4199 € - 14,1159 € 4 Em stock
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
3,3472 € - 3,5229 € 260 Em stock
M4
2
45.0 mm
5,2222 € - 5,4969 € 114 Em stock
M6
3
45.0 mm
9,1415 € - 9,617 € 155 Em stock
M8
3
60.0 mm
12,856 € - 13,5415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
3
83.0 mm
48,7597 € - 51,3236 € 16 Em stock
M16
3
96.0 mm
48,7597 € - 51,3236 € 16 Em stock
M16
2
96.0 mm
4,4547 € - 4,6868 € 1160 Em stock
M4
3
25.0 mm
4,7914 € - 5,0431 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
3
40.0 mm
5,4117 € - 5,6961 € 5 Em stock
M6
3
50.0 mm
  • de 7
Estrutura antivibração 30.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282489

Intervalo de preços
8,5777 € - 8,1467 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 40.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282526

Intervalo de preços
11,8723 € - 11,2863 €

Níveis de stock
2960 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    78.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 70.0 mm 70.0 mm Aço;Borracha

10282564

Intervalo de preços
44,4047 € - 42,1833 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    113.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 15.0 mm 10.0 mm Aço;Borracha

10282601

Intervalo de preços
4,4465 € - 4,2254 €

Níveis de stock
1293 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282649

Intervalo de preços
4,5027 € - 4,278 €

Níveis de stock
549 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 25.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282687

Intervalo de preços
5,6961 € - 5,4117 €

Níveis de stock
6035 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Diâmetro total
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 40.0 mm 40.0 mm Aço;Borracha

10282724

Intervalo de preços
11,0096 € - 10,4569 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Diâmetro total
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 60.0 mm 60.0 mm Aço;Borracha

10282762

Intervalo de preços
24,1646 € - 22,9597 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tipo
    5
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Diâmetro total
    60.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 8.0 mm Aço;Borracha

10170403

Intervalo de preços
2,8265 € - 2,6862 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    28.0 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Material completo
    Borracha natural;Aço
Estrutura antivibração 20.0 mm 20.0 mm Aço;Borracha

10282205

Intervalo de preços
4,8158 € - 4,5751 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 50.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10281888

Intervalo de preços
14,1159 € - 13,4199 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    126.0 mm
  • Diâmetro total
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
Estrutura antivibração 30.0 mm Aço;Borracha

10170441

Intervalo de preços
3,5229 € - 3,3472 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Material completo
    Borracha natural;Aço
  • Código do material
    7326909890
Estrutura antivibração 25.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282458

Intervalo de preços
5,4969 € - 5,2222 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 30.0 mm 35.0 mm Aço;Borracha

10282496

Intervalo de preços
9,617 € - 9,1415 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 50.0 mm 45.0 mm Aço;Borracha

10282533

Intervalo de preços
13,5415 € - 12,856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    83.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 100.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282571

Intervalo de preços
51,3236 € - 48,7597 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    96.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 100.0 mm 50.0 mm Aço;Borracha

10282359

Intervalo de preços
51,3236 € - 48,7597 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    96.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 15.0 mm 15.0 mm Aço;Borracha

10282397

Intervalo de preços
4,6868 € - 4,4547 €

Níveis de stock
1160 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016930090
Estrutura antivibração 20.0 mm 25.0 mm Aço;Borracha

10282434

Intervalo de preços
5,0431 € - 4,7914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790
Estrutura antivibração 25.0 mm 30.0 mm Aço;Borracha

10282465

Intervalo de preços
5,6961 € - 5,4117 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Material completo
    Aço Zincado; Borracha
  • Código do material
    4016999790