Menu Procurar

Tampa adaptadora de garrafa

Em stock

Tampões dispensadores

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Diâmetro do furo Comprar
0,0414 € - 0,0435 € 14960 Em stock
13.5 mm
12.0 mm
0,0937 € - 0,0986 € 2932 Em stock
19.4 mm
17.9 mm
0,1286 € - 0,1354 € 3796 Em stock
15.0 mm
13.5 mm
Natural LDPE - PIR Tampão de distribuição 13.5 mm (D)

10124970

Intervalo de preços
0,0435 € - 0,0414 €

Níveis de stock
14960 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    13.5 mm
Tampão de distribuição 17.9 mm 19.4 mm LDPE - PIR

10124994

Intervalo de preços
0,0986 € - 0,0937 €

Níveis de stock
2932 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Diâmetro do furo
    17.9 mm
  • Diâmetro total
    19.4 mm
Tampão de distribuição 13.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR

10124987

Intervalo de preços
0,1354 € - 0,1286 €

Níveis de stock
3796 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Altura da cabeça
    1.0 mm
  • Diâmetro do furo
    13.5 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm