Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança

Em stock

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D d2 Cor d1 H Tipo de componente Comprar
0,1958 € - 0,2061 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Branco
Tampa
0,1228 € - 0,1296 € 5863 Em stock
M8
Preto
Tampa
0,1308 € - 0,1379 € 17735 Em stock
M6
Verde
Base
0,109 € - 0,1149 € 415 Em stock
M6
Vermelho
Tampa
0,1228 € - 0,1296 € 166 Em stock
M8
Branco
Tampa
0,1774 € - 0,1867 € 808 Em stock
M10
Vermelho
Tampa
0,1308 € - 0,1379 € 42393 Em stock
M6
Azul
Base
0,1308 € - 0,1379 € 92 Em stock
M6
Amarelo
Base
0,1471 € - 0,155 € 5356 Em stock
M8
Preto
Base
0,2404 € - 0,2529 € 60 Em stock
M10
Azul
Base
0,2404 € - 0,2529 € 2138 Em stock
M10
Amarelo
Base
0,3354 € - 0,3532 € 100 Em stock
M12
Branco
Base
0,2155 € - 0,2269 € 54 Em stock
M12
Azul
Tampa
0,109 € - 0,1149 € 138 Em stock
M6
Preto
Tampa
0,3302 € - 0,3469 € 7292 Em stock
M12
Vermelho
Base
0,109 € - 0,1149 € 2360 Em stock
M6
Branco
Tampa
0,1228 € - 0,1296 € 20940 Em stock
M8
Azul
Tampa
0,1774 € - 0,1867 € 2823 Em stock
M10
Branco
Tampa
0,1308 € - 0,1379 € 7295 Em stock
M6
Preto
Base
0,1471 € - 0,155 € 78 Em stock
M8
Azul
Base
  • de 3
Tampa de proteção de porcas M12 12.4 mm 43.0 mm PP Branco

10057551

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M8 8.3 mm 32.0 mm PP Preto

10057322

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
5863 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas;M6;PP;Verde

10057117

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
17735 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vermelho

10057216

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
415 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M8 8.3 mm 32.0 mm PP Branco

10057315

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M10 PP Vermelho

10057452

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
808 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M6 25.0 mm PP Azul

10057124

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
42393 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M6 25.0 mm PP Amarelo

10057162

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M8 32.0 mm PP Preto

10057261

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
5356 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Azul

10057360

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Amarelo

10057407

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
2138 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M12 43.0 mm PP Branco

10057490

Intervalo de preços
0,3532 € - 0,3354 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M12 43.0 mm PP Azul

10057544

Intervalo de preços
0,2269 € - 0,2155 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M6 6.3 mm 25.0 mm PP Preto

10057209

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
138 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M12 PP Vermelho

10057513

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
7292 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M6 6.3 mm 25.0 mm PP Branco

10057193

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
2360 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M8 8.3 mm 32.0 mm PP Azul

10057308

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
20940 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M10 10.3 mm 38.0 mm PP Branco

10057438

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
2823 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Branco
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M6 25.0 mm PP Preto

10057148

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,1308 €

Níveis de stock
7295 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M8 32.0 mm PP Azul

10057247

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790