Menu Procurar

Tampa de cobertura de segurança

Em stock

As tampas e bases de proteção são utilizadas para ocultar componentes de aperto de forma impecável. Oferecem a proteção ambiental ideal para uniões expostas numa vasta gama de equipamentos de exterior.

Graças às cores vibrantes em que estas tampas são disponibilizadas, são particularmente adequadas para utilizar em equipamentos lúdicos para crianças e ginásios. Também podem ser utilizadas em aplicações de pontos de venda e mobiliário. A tampa de cobertura encaixa-se na posição com o mínimo esforço, cobrindo as cabeças dos parafusos, porcas e anilhas.

Cada tampa e base está disponível em seis opções de cores e podem ser misturadas e combinadas para criarem um aspeto verdadeiramente personalizado no acabamento da sua aplicação.

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cores: preto, azul, verde, vermelho, branco e amarelo
  • As tampas de cobertura e as bases são vendidas em separado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso D d2 Cor d1 H Tipo de componente Comprar
0,1471 € - 0,155 € 242 Em stock
M8
Amarelo
Base
0,2404 € - 0,2529 € 3418 Em stock
M10
Preto
Base
0,3302 € - 0,3469 € 400 Em stock
M12
Verde
Base
0,3658 € - 0,3846 € 400 Em stock
M12
Amarelo
Base
0,1958 € - 0,2061 € 3059 Em stock
M12
Preto
Tampa
0,1774 € - 0,1867 € 2701 Em stock
M10
Preto
Tampa
0,109 € - 0,1149 € 14185 Em stock
M6
Verde
Tampa
0,109 € - 0,1149 € 245 Em stock
M6
Amarelo
Tampa
0,1228 € - 0,1296 € 225 Em stock
M8
Amarelo
Tampa
0,1228 € - 0,1296 € 2171 Em stock
M8
Vermelho
Tampa
  • de 3
Tampa de proteção de porcas M8 32.0 mm PP Amarelo

10057285

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1471 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Preto

10057384

Intervalo de preços
0,2529 € - 0,2404 €

Níveis de stock
3418 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M12 43.0 mm PP Verde

10057476

Intervalo de preços
0,3469 € - 0,3302 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M12 43.0 mm PP Amarelo

10057520

Intervalo de preços
0,3846 € - 0,3658 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo de componente
    Base
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M12 43.0 mm PP Preto

10057568

Intervalo de preços
0,2061 € - 0,1958 €

Níveis de stock
3059 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M10 38.0 mm PP Preto

10057445

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
2701 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3923509000
Tampa de proteção de porcas M6 6.3 mm 25.0 mm PP Verde

10057179

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
14185 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Verde
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M6 6.3 mm 25.0 mm PP Amarelo

10057223

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,109 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M8 8.3 mm 32.0 mm PP Amarelo

10057346

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
225 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa de proteção de porcas M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vermelho

10057339

Intervalo de preços
0,1296 € - 0,1228 €

Níveis de stock
2171 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de componente
    Tampa
  • Material
    PP
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3923509000