Menu Procurar

Tampa de proteção para rolamentos de dobradiça - aberta.

Em stock

Esta tampão de proteção oferece uma proteção robusta. Ajuda a impedir a entrada de sujidade e humidade nos rolamentos da dobradiça e nas uniões rotativas.

O perfil conta com um centro aberto que oferece a oportunidade de suspender a peça durante o armazenamento e pintura.

  • Fornecido no formato aberto
  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: amarelo
  • Temperatura: mínima de -30 até à máxima de 50 graus centígrados

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID FD OD Comprar
0,288 € - 0,6368 € 2280 Em stock
17.0 mm
33.8 mm
20.0 mm
0,3352 € - 0,7412 € 5536 Em stock
37.0 mm
59.7 mm
40.0 mm
0,2596 € - 0,5737 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
29.0 mm
16.0 mm
0,2992 € - 0,6616 € 7270 Em stock
32.0 mm
53.0 mm
35.0 mm
0,5412 € - 1,1967 € 4398 Em stock
57.1 mm
85.5 mm
60.0 mm
0,3378 € - 0,7466 € 601 Em stock
27.0 mm
44.3 mm
30.0 mm
0,2648 € - 0,5216 € 12946 Em stock
11.0 mm
21.0 mm
12.0 mm
0,226 € - 0,4996 € 8104 Em stock
22.0 mm
40.2 mm
25.0 mm
0,3981 € - 0,8797 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.0 mm
71.5 mm
50.0 mm
Tampão para rolamento 20.0 mm 33.8 mm (D) PP Cinzento

10100110

Intervalo de preços
0,6368 € - 0,288 €

Níveis de stock
2280 Em stock
Características
  • FD
    33.8 mm
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
  • Cor
    Cinzento
Tampão para rolamento 40.0 mm 59.7 mm (D) PP Cinzento

10100158

Intervalo de preços
0,7412 € - 0,3352 €

Níveis de stock
5536 Em stock
Características
  • FD
    59.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
  • Cor
    Cinzento
Tampão para rolamento 16.0 mm 29.0 mm (D) PP Cinzento

10100097

Intervalo de preços
0,5737 € - 0,2596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    29.0 mm
  • H
    7.8 mm
  • ID
    13.8 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Material
    PP
Tampão para rolamento 35.0 mm 53.0 mm (D) PP Cinzento

10100141

Intervalo de preços
0,6616 € - 0,2992 €

Níveis de stock
7270 Em stock
Características
  • FD
    53.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    PP
  • Cor
    Cinzento
Tampão para rolamento 60.0 mm 85.5 mm (D) PP Cinzento

10100172

Intervalo de preços
1,1967 € - 0,5412 €

Níveis de stock
4398 Em stock
Características
  • FD
    85.5 mm
  • ID
    57.1 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Material
    PP
  • Cor
    Cinzento
Tampão para rolamento 30.0 mm 44.3 mm (D) PP Cinzento

10100134

Intervalo de preços
0,7466 € - 0,3378 €

Níveis de stock
601 Em stock
Características
  • FD
    44.3 mm
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Material
    PP
  • Cor
    Cinzento
Tampão para rolamento 12.0 mm 21.0 mm (D) PP Cinzento

10100103

Intervalo de preços
0,5216 € - 0,2648 €

Níveis de stock
12946 Em stock
Características
  • FD
    21.0 mm
  • ID
    11.0 mm
  • OD
    12.0 mm
  • Material
    PP
  • Cor
    Cinzento
Tampão para rolamento 25.0 mm 40.2 mm (D) PP Cinzento

10100127

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,226 €

Níveis de stock
8104 Em stock
Características
  • FD
    40.2 mm
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
  • Cor
    Cinzento
Tampão para rolamento 50.0 mm 71.5 mm (D) PP Cinzento

10100165

Intervalo de preços
0,8797 € - 0,3981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • FD
    71.5 mm
  • ID
    47.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PP
  • Cor
    Cinzento