Menu Procurar

Tampão de ventilação

Em stock

Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca Cor H L d Tipo Comprar
7,4999 € - 11,033 € 100 Em stock
17.0 mm
Cinzento
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,9065 € - 4,5212 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
2,2229 € - 3,4579 € 1722 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
0,353 € - 0,3716 € 2997 Em stock
30.5 mm
Preto
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
7,0873 € - 10,4406 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
4,6019 € - 7,1584 € 390 Em stock
24.0 mm
M20 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,1487 € - 4,898 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7781 € - 5,877 € 86 Em stock
17.0 mm
Preto
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,2229 € - 3,4579 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,8751 € - 6,028 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
6,8863 € - 10,1296 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Preto
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,1487 € - 4,898 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
3,8753 € - 6,0283 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M16 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
6,8863 € - 10,1296 € 290 Em stock
17.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
8,1028 € - 11,9363 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
7,0873 € - 10,4406 € 400 Em stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
2,3939 € - 3,7239 € 86 Em stock
24.0 mm
M12 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Preto
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,6019 € - 7,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M20 x 1.5
Cinzento
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
  • de 5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Cinzento

10236543

Intervalo de preços
11,033 € - 7,4999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236727

Intervalo de preços
4,5212 € - 2,9065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236659

Intervalo de preços
3,4579 € - 2,2229 €

Níveis de stock
1722 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação Estabilizado por calor Nylon Preto

10074190

Intervalo de preços
0,3716 € - 0,353 €

Níveis de stock
2997 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236550

Intervalo de preços
10,4406 € - 7,0873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236697

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236765

Intervalo de preços
4,898 € - 3,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Preto

10236666

Intervalo de preços
5,877 € - 3,7781 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236703

Intervalo de preços
3,4579 € - 2,2229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 450L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236802

Intervalo de preços
6,028 € - 3,8751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236840

Intervalo de preços
10,1296 € - 6,8863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236581

Intervalo de preços
4,898 € - 3,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236628

Intervalo de preços
6,0283 € - 3,8753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236598

Intervalo de preços
10,1296 € - 6,8863 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236635

Intervalo de preços
11,9363 € - 8,1028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236611

Intervalo de preços
10,4406 € - 7,0873 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236673

Intervalo de preços
3,7239 € - 2,3939 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
Tampão de ventilação 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Preto

10236888

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236741

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5
Tampão de ventilação 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Cinzento

10236819

Intervalo de preços
7,1584 € - 4,6019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20 x 1.5