Menu Procurar

Tampão de ventilação 120L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Cinzento

Tampão de ventilação fabricado em RAL 7001 cinzento PA 5-V2, copolímero acrílico, borracha de nitrilo. Permite a passagem do ar pela curva, mas bloqueia a humidade e a sujidade. Impede a acumulação de pressão na caixa. Impede falhas de vedação ou problemas de acesso devido a diferenciais de pressão.
Referência da Essentra:

10236765

Número de peça do fabricante:

34002761E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 9,576 €
100 - 499 6,84 €
500 + 6,51 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

9,58 €

1 x 9,576 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12
Material PA
Cor Cinzento
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos