Menu Procurar

Tampão de ventilação IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Preto

Esta tampa é um elemento de ventilação fabricado em poliamida 6 V-0. Conta com um grau de proteção de IP68, 0,6 bar, e tem capacidade para suportar temperaturas de trabalho de - 40 ºC (mínimo) a 100 ºC (máximo).
Referência da Essentra:

10207147

Número de peça do fabricante:

1334478

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 24,905 €
25 + 23,6568 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

124,53 €

5 x 24,905 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 50.0 mm
H 35.6 mm
L 18.0 mm
Tamanho da rosca M40
Material PA
Cor Preto
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos