Menu Procurar

Tampão para mangueira com patilha central

Em produção

Os nossos conectores de mangueira pull tab apresentam uma grande aba de puxar que permite fácil remoção. As Tampas da Mangueira de Tração são ideais para conectar as mangueiras hidráulicas e possuem nervuras que proporcionam um encaixe confortável sem esticar a mangueira. O material de EVA amarelo nos tampões para mangueira com aba de puxar fornece boa resistência à tração, tenacidade e flexibilidade aumentada

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 H Comprar
0,1722 € - 0,1812 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0865 € - 0,0909 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1354 € - 0,1425 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1538 € - 0,1617 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0323 € - 0,0502 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.1 mm
0,0576 € - 0,0896 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
0,0647 € - 0,1006 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
0,0504 € - 0,0784 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.2 mm
Tampão para mangueira com aba central (Di) Amarelo EVA

10256671

Intervalo de preços
0,1812 € - 0,1722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    EVA
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central (Di) Amarelo EVA

10256640

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    EVA
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central (Di) Amarelo EVA

10256657

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    EVA
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central (Di) Amarelo EVA

10256664

Intervalo de preços
0,1617 € - 0,1538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    EVA
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 5.3 mm 5.1 mm Amarelo

20594893

Intervalo de preços
0,0502 € - 0,0323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    5.1 mm
  • Material
    EVA
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 15.4 mm 15.2 mm Amarelo

20594916

Intervalo de preços
0,0896 € - 0,0576 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    15.2 mm
  • Material
    EVA
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 19.4 mm 19.2 mm Amarelo

20594923

Intervalo de preços
0,1006 € - 0,0647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    19.2 mm
  • Material
    EVA
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 10.4 mm 10.2 mm Amarelo

20594909

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d2
    10.2 mm
  • Material
    EVA
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000