Menu Procurar

Tampão para mangueira com aba central (Di) Amarelo EVA

This Centre Pull Tab Hose Plug is perfect for plugging hydraulic hoses, preventing leaks and contaminants. It has a large pull tab for quick and easy removal. Ribs fit well without stretching the hose due to their tensile strength, toughness, and enhanced flexibility. Yellow made from EVA material.
Referência da Essentra:

10256664

Número de peça do fabricante:

464903

98825 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1617 €
2500 + 0,1538 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

80,85 €

500 x 0,1617 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 15.4 mm
d2 15.2 mm
H 11.0 mm
Material EVA
Cor Amarelo
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos