Menu Procurar

Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 17.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

As tampas de remoção rápida foi concebida para ser rapidamente encaixada na peça e facilmente removida com a sua aba que rasga a tampa ao meio e permite uma abertura ampla, permitindo uma ação rápida. É ideal para extremidades de cabos em aplicações como circuitos elétricos. Em azul, feita de LDPE.
Referência da Essentra:

10091326

Número de peça do fabricante:

16245

180453 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1638 €
5000 - 24999 0,078 €
25000 + 0,0741 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

81,90 €

500 x 0,1638 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) 11⁄16" x 16
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Azul
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos