Menu Procurar

Tampas com aba de remoção

Em stock

As tampas com aba de remoção são uma solução standard, prontas a utilizar, que permitem responder às necessidades dos seus clientes sem os atrasos comuns.

As tampas com abas de remoção são tampas de instalação e remoção rápida. Como solução rápida, podem ser facilmente instaladas e removidas numa grande variedade de aplicações, incluindo, tubos e mangueiras hidráulicas críticas, tais como para o transporte de óleos e outros fluidos em torno de veículos e maquinaria. Isto faz com que sejam a escolha ideal para o setor da construção automóvel especializada e outros setores automóveis e de fabrico.

As tampas com aba de remoção também podem ajudar na proteção de terminais de tubos e mangueiras durante o transporte e armazenamento. Protegem as peças de danos, sujidade, humidade e outras formas de contaminação. Estas tampas são altamente versáteis e ideais para uma vasta gama de aplicações e roscas diferentes, incluindo BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Fabricadas em polietileno de baixa densidade (LDPE), as tampas contam com uma aba de remoção fácil para a libertação e remoção rápida. A facilidade de extração das tampas com aba de remoção de tubagens hidráulicas aceleram o processo de remoção. Basta puxar a aba para abrir a tampa.

O material LDPE é resistente e flexível. Oferecem muitas das vantagens das tampas em PVC, tal como a integridade e a limpeza.

  • Cores: azul, neutro e amarelo
  • Em conformidade com RoHS

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Cor h Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprar
0,0974 € - 0,2152 € 17719 Em stock
Amarelo
3/4-14
0,0571 € - 0,1263 € 33998 Em stock
Amarelo
M14
0,0671 € - 0,1484 € 125544 Em stock
Amarelo
3/8 ” x 19
0,0741 € - 0,1638 € 180453 Em stock
Azul
11⁄16" x 16
0,1537 € - 0,3398 € 700 Em stock
Azul
17⁄16" x 12
0,0503 € - 0,1112 € 3600 Em stock
Azul
3⁄8" x 24
0,0641 € - 0,1417 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7/8-14
0,0772 € - 0,1708 € 1035 Em stock
Natural
1-1/16-12
0,0958 € - 0,2117 € 12266 Em stock
Natural
1-5/16-12
0,18 € - 0,398 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
1-5/8-12
0,3863 € - 0,854 € 2400 Em stock
Natural
1-7/8-12
0,0361 € - 0,038 € 22948 Em stock
Natural
3/8-24
0,0713 € - 0,1577 € 43997 Em stock
Natural
1/2-20
0,0528 € - 0,1167 € 14949 Em stock
Natural
11/16-16
0,0624 € - 0,1379 € 25762 Em stock
Natural
13/16-16
0,2273 € - 0,5025 € 1000 Em stock
Azul
1-1/2
0,0624 € - 0,1379 € 106255 Em stock
Azul
3/4
0,1801 € - 0,1893 € 2000 Em stock
Natural
  • de 4
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 26.3 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071816

Intervalo de preços
0,2152 € - 0,0974 €

Níveis de stock
17719 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4-14
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção 14.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10072462

Intervalo de preços
0,1263 € - 0,0571 €

Níveis de stock
33998 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M14
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba de remoção Roscas BSP, Roscas de gás 16.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10071120

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,0671 €

Níveis de stock
125544 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8 ” x 19
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 17.1 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091326

Intervalo de preços
0,1638 € - 0,0741 €

Níveis de stock
180453 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11⁄16" x 16
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 36.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10091371

Intervalo de preços
0,3398 € - 0,1537 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    17⁄16" x 12
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção Roscas UNF, Roscas JIC 9.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10092248

Intervalo de preços
0,1112 € - 0,0503 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3⁄8" x 24
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção 22.2 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177365

Intervalo de preços
0,1417 € - 0,0641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    7/8-14
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção 26.8 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177402

Intervalo de preços
0,1708 € - 0,0772 €

Níveis de stock
1035 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1-1/16-12
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção 33.1 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177440

Intervalo de preços
0,2117 € - 0,0958 €

Níveis de stock
12266 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1-5/16-12
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção 41.0 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177488

Intervalo de preços
0,398 € - 0,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1-5/8-12
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção 47.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177525

Intervalo de preços
0,854 € - 0,3863 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1-7/8-12
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção 9.3 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177549

Intervalo de preços
0,038 € - 0,0361 €

Níveis de stock
22948 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/8-24
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba de remoção 12.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177600

Intervalo de preços
0,1577 € - 0,0713 €

Níveis de stock
43997 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/2-20
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção 17.2 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177648

Intervalo de preços
0,1167 € - 0,0528 €

Níveis de stock
14949 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    11/16-16
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790
Tampa com aba de remoção 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10177686

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,0624 €

Níveis de stock
25762 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    13/16-16
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 47.9 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178492

Intervalo de preços
0,5025 € - 0,2273 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1-1/2
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba de remoção Roscas NPT 26.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10178560

Intervalo de preços
0,1379 € - 0,0624 €

Níveis de stock
106255 Em stock
Características
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    3/4
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
  • Código do material
    3923509000
Tampa com aba de remoção 17.6 mm 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural

10325216

Intervalo de preços
0,1893 € - 0,1801 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    3926909790