Menu Procurar

Tampas de bocal de massa lubrificante

Em stock

As nossas tampas de bico de graxa vermelho são uma solução de baixo custo para proteger os bicos de graxa contra a entrada de sujidade quando não estão engatados com a sua correspondente. A tampa é recartilhada para um fácil manuseio e é equipada com uma anilha de retenção para permanecer no lugar. As tampas são feitas de polietileno de baixa densidade.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 5
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material D Tipo Comprar
0,1211 € - 0,1277 € 39674 Em stock
Amarelo
LDPE - PIR
6.02 mm
5
0,0493 € - 0,109 € 6610 Em stock
Vermelho
LDPE - PIR
6.3 mm
0,1211 € - 0,1277 € 76900 Em stock
Vermelho
LDPE - PIR
6.0 mm
0,0235 € - 0,0365 € 5000 Em stock
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
6.0 mm
2
0,028 € - 0,0436 € 97 Em stock
Preto
TPE
6.0 mm
1
0,0224 € - 0,0349 € 7500 Em stock
Vermelho
Polietileno de baixa densidade
6.0 mm
1
0,0268 € - 0,0417 € 99 Em stock
Preto
TPE
6.0 mm
2
Tampa de bocal de massa lubrificante 6.02 mm LDPE - PIR Amarelo

10119334

Intervalo de preços
0,1277 € - 0,1211 €

Níveis de stock
39674 Em stock
Características
  • D
    6.02 mm
  • Comprimento da cinta
    30.0 mm
  • Comprimento da aba
    30.0 mm
  • Diâmetro do furo da anilha
    6.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampa de bocal de massa lubrificante 6.3 mm LDPE - PIR Vermelho

10105375

Intervalo de preços
0,109 € - 0,0493 €

Níveis de stock
6610 Em stock
Características
  • D
    6.3 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Tampa de bocal de massa lubrificante 6.0 mm LDPE - PIR Vermelho

10066010

Intervalo de preços
0,1277 € - 0,1211 €

Níveis de stock
76900 Em stock
Características
  • D
    6.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Tampa de bocal de massa lubrificante 6.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20571498

Intervalo de preços
0,0365 € - 0,0235 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    6.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3923509000
Tampa de bocal de massa lubrificante 6.0 mm TPE Preto

20571528

Intervalo de preços
0,0436 € - 0,028 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • D
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3923509000
Tampa de bocal de massa lubrificante 6.0 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

20571504

Intervalo de preços
0,0349 € - 0,0224 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • D
    6.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3923509000
Tampa de bocal de massa lubrificante 6.0 mm TPE Preto

20571511

Intervalo de preços
0,0417 € - 0,0268 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • D
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3923509000