Menu Procurar

Tampa de bocal de massa lubrificante 6.0 mm TPE Preto

As tampas para bocais de lubrificação destinam-se a ajustar-se à base para protegerem os bocais de lubrificação da sujidade e poluentes. O seu design oferece a opção de uma cabeça recartilhada ou não recartilhada para uma preensão fácil e inclui uma anilha de retenção para mantê-las seguras. Em preto e fabricadas em TPE.
Referência da Essentra:

20571528

Número de peça do fabricante:

20571528

97 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0413 €
5000 - 24999 0,0295 €
25000 + 0,0265 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

20,65 €

500 x 0,0413 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 6.0 mm
With Strap Sim
Cor Preto
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tipo 2
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos