Menu Procurar

Tampas de parafusos de encaixe

Em stock

As tampas de parafusos com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui dois tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas e o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Rosca de parafuso D h h1 Tipo Comprar
1,59 € - 1,6736 € 3000 Em stock
M12
1
1000 Em stock
M24
1
1,774 € - 3,9215 € 571 Em stock
M12
2
1158 Em stock
M24
2
0,9448 € - 2,0885 € 1000 Em stock
M8
1
2,3916 € - 5,2868 € 2707 Em stock
M16
1
0,9816 € - 2,1698 € 7381 Em stock
M8
2
3375 Em stock
M20
2
1,3403 € - 2,9629 € 2725 Em stock
M10
1
2500 Em stock
M20
1
1,3798 € - 1,4524 € 2348 Em stock
M10
2
Solicite o prazo de entrega aqui
M22
2
0,9447 € - 0,9945 € 8472 Em stock
M6
1
Solicite o prazo de entrega aqui
M14
1
0,7753 € - 1,7138 € 1800 Em stock
M6
2
3150 Em stock
M16
2
Tampa de proteção de porcas M12 26.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254592

Intervalo de preços
1,6736 € - 1,59 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Tipo
    1
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M24 48.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254639


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M24
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Tipo
    1
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M12 26.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254677

Intervalo de preços
3,9215 € - 1,774 €

Níveis de stock
571 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M12
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca e a anilha
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M24 48.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254714


Níveis de stock
1158 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M24
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca e a anilha
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de parafusos de encaixe M8 Preto Polietileno de baixa densidade

10254578

Intervalo de preços
2,0885 € - 0,9448 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Tipo
    1
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M16 34.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254615

Intervalo de preços
5,2868 € - 2,3916 €

Níveis de stock
2707 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M16
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Tipo
    1
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M8 19.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254653

Intervalo de preços
2,1698 € - 0,9816 €

Níveis de stock
7381 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M8
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca e a anilha
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M20 41.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254691


Níveis de stock
3375 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M20
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca e a anilha
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M10 23.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254585

Intervalo de preços
2,9629 € - 1,3403 €

Níveis de stock
2725 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Tipo
    1
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M20 41.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254622


Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M20
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Tipo
    1
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M10 24.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254660

Intervalo de preços
1,4524 € - 1,3798 €

Níveis de stock
2348 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca e a anilha
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M22 44.1 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254707


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M22
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca e a anilha
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M6 13.9 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254561

Intervalo de preços
0,9945 € - 0,9447 €

Níveis de stock
8472 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Tipo
    1
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M14 30.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254608


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rosca de parafuso
    M14
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca
  • Tipo
    1
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M6 14.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254646

Intervalo de preços
1,7138 € - 0,7753 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M6
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca e a anilha
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
Tampa de parafusos de encaixe M16 Preto Polietileno de baixa densidade

10254684


Níveis de stock
3150 Em stock
Características
  • Rosca de parafuso
    M16
  • Tipo de tampa
    Protege o parafuso e a porca e a anilha
  • Tipo
    2
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto