Menu Procurar

Tampas de porca de encaixe

Em stock

As tampas de porcas com um design de encaixe simples e prático são uma opção económica que pode ser utilizada para cobrir parafusos, porcas e anilhas expostos.

Melhoram o aspeto do acabamento ao mesmo tempo que protegem da sujidade, danos e da exposição prolongada ao ambiente circundante.

A nossa gama inclui quatro tipos de opções: o Tipo 1 pode ser utilizado para proteger parafusos e porcas, o Tipo 2 protege anilhas além de parafusos e porcas e os Tipos 3 e 4 podem alargar a aplicação a rebites grandes. Disponíveis para vários tamanhos de roscas de parafusos: irá, com toda a certeza, encontrar uma opção para a sua aplicação.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
23 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h d Rosca de parafuso h1 h2 Tipo Comprar
1,6163 € - 3,5729 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
39.2 mm
2
10254899 6,5522 € - 6,9074 € 110 Em stock
62.0 mm
3
8,57 € - 18,94 € 289 Em stock
3.0 mm
95.0 mm
4
  • de 2
Tampa da porca com anilha M22 43.6 mm 41.4 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254851

Intervalo de preços
3,5729 € - 1,6163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    39.2 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
Tampa da porca telescópica M16 32.3 mm 62.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254899

Intervalo de preços
6,9074 € - 6,5522 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • h2
    62.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa da porca telescópica M20 41.5 mm 95.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10254936

Intervalo de preços
18,94 € - 8,57 €

Níveis de stock
289 Em stock
Características
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    95.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo de tampa
    Protege a porca
  • Cor
    Preto