Menu Procurar

Tampa de proteção de parafusos M6 9.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

As Tampas de Proteção de Parafusos em LDPE protegem contra intempéries e adulteração, e são uma opção económica para melhorar o aspeto do produto acabado. Adaptam-se a parafusos de rosca padrão DIN 933 Métrica Imperial.
Referência da Essentra:

10086438

Número de peça do fabricante:

12722

13048 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1455 €
5000 - 24999 0,0693 €
25000 + 0,0658 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

72,75 €

500 x 0,1455 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 12.9 mm
d 9.8 mm
H3 6.0 mm
H1 12.0 mm
H2 13.0 mm
Rosca de parafuso M6
Cor Branco
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos