Menu Procurar

Tampa de proteção de parafusos M24 35.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

As Tampas de Proteção de Parafusos em LDPE protegem contra intempéries e adulteração, e são uma opção económica para melhorar o aspeto do produto acabado. Adaptam-se a parafusos de rosca padrão DIN 933 Métrica Imperial.
Referência da Essentra:

10087374

Número de peça do fabricante:

12892

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,5753 €
2500 + 0,5467 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

287,65 €

500 x 0,5753 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 44.4 mm
d 35.8 mm
H3 36.0 mm
H1 39.2 mm
H2 20.0 mm
Rosca de parafuso M24
Cor Branco
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos