Menu Procurar

Tampa de proteção de parafusos M27;M28 40.8 mm Polietileno de baixa densidade Preto

Esta tampa de proteção para parafuso impede o desgaste e a adulteração. É uma forma económica de melhorar o aspeto acabado. Ideal para parafusos e porcas.
Referência da Essentra:

20571573

Número de peça do fabricante:

20571573

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
60 - 599 0,2326 €
600 - 2999 0,1662 €
3000 + 0,1495 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 60

Preço total:

13,96 €

60 x 0,2326 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 50.1 mm
d 40.8 mm
H3 23.0 mm
H1 44.0 mm
H2 46.5 mm
Rosca de parafuso M27;M28
Cor Preto
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos