Menu Procurar

Tampa de proteção de parafusos M39;M40 59.7 mm Polietileno de baixa densidade Preto

Esta tampa de proteção para parafuso impede o desgaste e a adulteração. É uma forma económica de melhorar o aspeto acabado. Ideal para parafusos e porcas.
Referência da Essentra:

20571610

Número de peça do fabricante:

20571610

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 0,8895 €
250 - 1249 0,6354 €
1250 + 0,5718 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

22,24 €

25 x 0,8895 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 72.0 mm
d 59.7 mm
H3 38.0 mm
H1 60.0 mm
H2 62.5 mm
Rosca de parafuso M39;M40
Cor Preto
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos