Menu Procurar

Tampas de proteção de porcas

Em stock

As tampas de proteção de porcas fornecem uma proteção superior a porcas e parafusos para muitas aplicações de exterior. Estas tampas beneficiam da resistência à maior parte dos químicos e são dotadas de excelentes propriedades de resistência ao meio ambiente para proteger soluções de aperto da intempérie.

Disponíveis numa vasta gama de tamanhos, estas tampas de proteção duráveis criam um acabamento impecável.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cores: preto, cinzento e branco
  • Norma RoHs

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
99 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B Tamanho compatível da porca Cor D C Tipo Comprar
0,1484 € - 0,1563 € 4964 Em stock
10.0 mm
M6
Preto
7.0 mm
10.0 mm
0,1617 € - 0,1701 € 10532 Em stock
13.0 mm
M8
Preto
9.0 mm
12.0 mm
0,2353 € - 0,2474 € 1962 Em stock
17.0 mm
M10
Preto
11.0 mm
15.0 mm
0,51 € - 0,5371 € 1889 Em stock
19.0 mm
M12
Preto
13.0 mm
17.0 mm
0,8067 € - 0,8496 € 25 Em stock
22.0 mm
M14
Preto
18.0 mm
22.0 mm
1,0282 € - 1,0826 € 630 Em stock
24.0 mm
M16
Preto
31.0 mm
35.0 mm
1,229 € - 1,2938 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M20
Preto
40.0 mm
44.0 mm
0,1446 € - 0,1521 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M6
Preto
9.0 mm
12.0 mm
0,2289 € - 0,2404 € 7213 Em stock
13.0 mm
M8
Preto
12.0 mm
15.0 mm
0,3438 € - 0,3626 € 2196 Em stock
17.0 mm
M10
Preto
14.0 mm
18.0 mm
0,7388 € - 0,7775 € 73 Em stock
19.0 mm
M12
Preto
27.0 mm
31.0 mm
1,1578 € - 1,2184 € 48 Em stock
24.0 mm
M16
Preto
36.0 mm
40.0 mm
1,1746 € - 1,2372 € 504 Em stock
30.0 mm
M20
Preto
45.0 mm
48.0 mm
0,2353 € - 0,2474 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M10
Cinzento
11.0 mm
15.0 mm
0,8067 € - 0,8496 € 1200 Em stock
22.0 mm
M14
Cinzento
18.0 mm
22.0 mm
1,229 € - 1,2938 € 609 Em stock
30.0 mm
M20
Cinzento
40.0 mm
44.0 mm
0,3093 € - 0,325 € 8485 Em stock
13.0 mm
M8
Cinzento
19.0 mm
22.0 mm
0,7388 € - 0,7775 € 20600 Em stock
19.0 mm
M12
Cinzento
27.0 mm
31.0 mm
0,3846 € - 0,4055 € 10151 Em stock
17.0 mm
M10
Branco
22.0 mm
26.0 mm
0,1137 € - 0,1197 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M6
Preto
13.2 mm
  • de 5
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056349

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1484 €

Níveis de stock
4964 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M8 13.0 mm 13,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056394

Intervalo de preços
0,1701 € - 0,1617 €

Níveis de stock
10532 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056455

Intervalo de preços
0,2474 € - 0,2353 €

Níveis de stock
1962 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M12 19.0 mm 19,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056516

Intervalo de preços
0,5371 € - 0,51 €

Níveis de stock
1889 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M14 22.0 mm 22,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056578

Intervalo de preços
0,8496 € - 0,8067 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M14
  • B
    22.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M16 24.0 mm 24,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056639

Intervalo de preços
1,0826 € - 1,0282 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    35.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M20 30.0 mm 30,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056691

Intervalo de preços
1,2938 € - 1,229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M20
  • B
    30.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M6 10.0 mm 10,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056745

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M8 13.0 mm 13,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056806

Intervalo de preços
0,2404 € - 0,2289 €

Níveis de stock
7213 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M10 17.0 mm 17.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056868

Intervalo de preços
0,3626 € - 0,3438 €

Níveis de stock
2196 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M12 19.0 mm 19,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10056950

Intervalo de preços
0,7775 € - 0,7388 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    31.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M16 24.0 mm 24,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10057018

Intervalo de preços
1,2184 € - 1,1578 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa da porca com anilha M20 30.0 mm 30,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10057100

Intervalo de preços
1,2372 € - 1,1746 €

Níveis de stock
504 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M20
  • B
    30.0 mm
  • C
    48.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
Tampa de proteção de porcas M10 17.0 mm 17.0 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10056431

Intervalo de preços
0,2474 € - 0,2353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M14 22.0 mm 22,0 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10056554

Intervalo de preços
0,8496 € - 0,8067 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M14
  • B
    22.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Tampa de proteção de porcas M20 30.0 mm 30,0 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10056677

Intervalo de preços
1,2938 € - 1,229 €

Níveis de stock
609 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M20
  • B
    30.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M8 13.0 mm 13,0 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10056813

Intervalo de preços
0,325 € - 0,3093 €

Níveis de stock
8485 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M12 19.0 mm 19,0 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10056936

Intervalo de preços
0,7775 € - 0,7388 €

Níveis de stock
20600 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    31.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Tampa da porca com anilha M10 17.0 mm 17.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10056882

Intervalo de preços
0,4055 € - 0,3846 €

Níveis de stock
10151 Em stock
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    26.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
Tampa de proteção de porcas M6 10.0 mm 10,0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10125960

Intervalo de preços
0,1197 € - 0,1137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho compatível da porca
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    13.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade