Menu Procurar

Tampa de proteção do eixo de transmissão 14.0 mm (D) Amarelo

Esta tampa de proteção do eixo de transmissão, feita de LDPE amarelo, ajuda a proteger os eixos de transmissão DIN 746, IEC 600-72 and ISO R775 e os mancais mais próximos de óleo e de uma série de produtos químicos.
Referência da Essentra:

10538067

Número de peça do fabricante:

1663675

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1676 €
2500 + 0,1592 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

83,80 €

500 x 0,1676 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Produto 1663675 Substitui:

Tampa de proteção do eixo de transmissão 14.0 mm (D) Amarelo
Referência da Essentra: 10262535
Número de peça do fabricante: 467006

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos