Menu Procurar

Tampas de proteção do eixo de transmissão

Em stock

As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.

Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.

A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiais: LDPE e PVC flexível
  • Cor: amarelo

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d H Material completo Tipo Comprar
0,2669 € - 0,5899 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,3892 € - 0,4096 € 4410 Em stock
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,9036 € - 0,9511 € 600 Em stock
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,1973 € - 0,4363 € 510 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
2,3213 € - 2,444 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
1,0551 € - 1,1103 € 31 Em stock
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,3655 € - 0,3847 € 9990 Em stock
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,4795 € - 0,5047 € 499 Em stock
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
6,1903 € - 6,5108 € 137 Em stock
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,4072 € - 0,4286 € 780 Em stock
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,4253 € - 0,4477 € 22584 Em stock
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,848 € - 0,8927 € 250 Em stock
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
2,4882 € - 2,6187 € 47 Em stock
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
3,3227 € - 3,4975 € 794 Em stock
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
2,7657 € - 2,9116 € 78 Em stock
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
3,6147 € - 3,8047 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
1,9181 € - 4,2404 € Solicite o prazo de entrega aqui
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1
0,6588 € - 0,6935 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,271 € - 0,5992 € 900 Em stock
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
0,424 € - 0,4462 € 108 Em stock
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Cloreto de polivinila flexível
2
  • de 2
Tampa de proteção do eixo de transmissão 11.0 mm 11.0 mm Amarelo PVC flexível

10026670

Intervalo de preços
0,5899 € - 0,2669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 20.0 mm 20.0 mm Amarelo PVC flexível

10026717

Intervalo de preços
0,4096 € - 0,3892 €

Níveis de stock
4410 Em stock
Características
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 35.0 mm 35.0 mm Amarelo PVC flexível

10026786

Intervalo de preços
0,9511 € - 0,9036 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 10.0 mm 10.0 mm Amarelo PVC flexível

10026663

Intervalo de preços
0,4363 € - 0,1973 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 55.0 mm 55.0 mm Amarelo PVC flexível

10026830

Intervalo de preços
2,444 € - 2,3213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 38.0 mm 38.0 mm Amarelo PVC flexível

10026793

Intervalo de preços
1,1103 € - 1,0551 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 19.0 mm 19.0 mm Amarelo PVC flexível

10026700

Intervalo de preços
0,3847 € - 0,3655 €

Níveis de stock
9990 Em stock
Características
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 25.0 mm 25.0 mm Amarelo PVC flexível

10026748

Intervalo de preços
0,5047 € - 0,4795 €

Níveis de stock
499 Em stock
Características
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 75.0 mm 75.0 mm Amarelo PVC flexível

10026878

Intervalo de preços
6,5108 € - 6,1903 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 16.0 mm 16.0 mm Amarelo PVC flexível

10026694

Intervalo de preços
0,4286 € - 0,4072 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 24.0 mm 24.0 mm Amarelo PVC flexível

10026731

Intervalo de preços
0,4477 € - 0,4253 €

Níveis de stock
22584 Em stock
Características
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 32.0 mm 32.0 mm Amarelo PVC flexível

10026779

Intervalo de preços
0,8927 € - 0,848 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 45.0 mm 45.0 mm Amarelo PVC flexível

10026816

Intervalo de preços
2,6187 € - 2,4882 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 65.0 mm 65.0 mm Amarelo PVC flexível

10026854

Intervalo de preços
3,4975 € - 3,3227 €

Níveis de stock
794 Em stock
Características
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 48.0 mm 48.0 mm Amarelo PVC flexível

10026823

Intervalo de preços
2,9116 € - 2,7657 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 70.0 mm 70.0 mm Amarelo PVC flexível

10026861

Intervalo de preços
3,8047 € - 3,6147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 65.0 mm 104.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10262719

Intervalo de preços
4,2404 € - 1,9181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa de proteção do eixo de transmissão 28.0 mm 28.0 mm Amarelo PVC flexível

10026755

Intervalo de preços
0,6935 € - 0,6588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 14.0 mm 14.0 mm Amarelo PVC flexível

10026687

Intervalo de preços
0,5992 € - 0,271 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa de proteção do eixo de transmissão 22.0 mm 22.0 mm Amarelo PVC flexível

10026724

Intervalo de preços
0,4462 € - 0,424 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível