Menu Procurar

Tampa de proteção do eixo de transmissão 16.0 mm (D) Amarelo PVC

A tampa de proteção do eixo de transmissão em PVC amarelo protege eixos de transmissão de 16,0 mm e os rolamentos circundantes de óleo e produtos químicos. Adequadas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
Referência da Essentra:

10026694

Número de peça do fabricante:

SPWJ-16

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4052 €
5000 + 0,3849 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

405,20 €

1000 x 0,4052 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos