Menu Procurar

Tampa de proteção do eixo de transmissão 24.0 mm (D) Amarelo PVC

A tampa de proteção do eixo de transmissão em PVC amarelo protege eixos de transmissão de 24,0 mm e os rolamentos circundantes de óleo e produtos químicos. Adequadas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
Referência da Essentra:

10026731

Número de peça do fabricante:

SPWJ-24

25 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
750 - 3749 0,4232 €
3750 + 0,4021 €
Embalagem padrão: 750

Encomendar em múltiplos de 750

Preço total:

317,40 €

750 x 0,4232 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos