Menu Procurar

Tampa de proteção do eixo de transmissão 38.0 mm (D) Amarelo PVC

A tampa de proteção do eixo de transmissão em PVC amarelo protege eixos de transmissão de 38,0 mm e os rolamentos circundantes de óleo e produtos químicos. Adequadas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
Referência da Essentra:

10026793

Número de peça do fabricante:

SPWJ-38

31 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 1,0497 €
1000 + 0,9974 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

209,94 €

200 x 1,0497 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos