Menu Procurar

Tampa de proteção do eixo de transmissão 48.0 mm (D) Amarelo PVC

A tampa de proteção do eixo de transmissão em PVC amarelo protege eixos de transmissão de 48,0 mm e os rolamentos circundantes de óleo e produtos químicos. Adequadas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
Referência da Essentra:

10026823

Número de peça do fabricante:

SPWJ-48

78 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 2,7525 €
500 + 2,6146 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

275,25 €

100 x 2,7525 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos