Menu Procurar

Tampa de proteção do eixo de transmissão 65.0 mm (D) Amarelo PVC

A tampa de proteção do eixo de transmissão em PVC amarelo protege eixos de transmissão de 65,0 mm e os rolamentos circundantes de óleo e produtos químicos. Adequadas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
Referência da Essentra:

10026854

Número de peça do fabricante:

SPWJ-65

44 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 3,3064 €
250 + 3,1412 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

165,32 €

50 x 3,3064 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos