Menu Procurar

Tampa roscada Roscas BSP, Roscas de gás 1-1/2 Polietileno de baixa densidade Vermelho

This threaded protection cap protects a 1-1/2-11 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Referência da Essentra:

10070956

Número de peça do fabricante:

10432

3767 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,279 €
500 + 0,2654 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

27,90 €

100 x 0,279 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 50.3 mm
H 20.5 mm
Padrão de rosca Roscas BSP
Padrão de rosca Roscas de gás
Tamanho da rosca 1-1/2
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos