Menu Procurar

Tampas de proteção roscados - roscas métricas

Em stock

Estas tampas de proteção roscadas são usadas nas indústrias automóvel, de energia hidráulica e de engenharia. Protegem os componentes roscados contra poeira, humidade e danos. São adequados para roscas métricas. A nossa gama encontra-se disponível em amarelo ou vermelho e numa grande variedade de tamanhos, para atender às suas necessidades de aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
65 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor h H Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Material completo Comprar
0,4372 € - 0,4602 € 1000 Em stock
36.0 mm
Amarelo
15.0 mm
M30
Polietileno de alta densidade
0,6842 € - 0,7202 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
Amarelo
17.0 mm
M40
Polietileno de alta densidade
0,6573 € - 0,6918 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0 mm
Amarelo
18.5 mm
M55
Polietileno de alta densidade
0,494 € - 0,5204 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
Amarelo
31.5 mm
M30
Polietileno de alta densidade
0,6855 € - 0,7214 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.2 mm
Amarelo
16.7 mm
M40
Polietileno de alta densidade
  • de 4
Tampa roscada Roscas métricas M30 HDPE Amarelo

10107157

Intervalo de preços
0,4602 € - 0,4372 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M30
  • Padrão de rosca compatível (todos)
    Roscas métricas
  • Cor
    Amarelo
Tampa roscada Roscas métricas M40 HDPE Amarelo

10107195

Intervalo de preços
0,7202 € - 0,6842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M40
  • Padrão de rosca compatível (todos)
    Roscas métricas
  • Cor
    Amarelo
Tampa roscada Roscas métricas M55 HDPE Amarelo

10107232

Intervalo de preços
0,6918 € - 0,6573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M55
  • Padrão de rosca compatível (todos)
    Roscas métricas
  • Cor
    Amarelo
Tampa roscada Roscas métricas M30 HDPE Amarelo

10107270

Intervalo de preços
0,5204 € - 0,494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M30
  • Padrão de rosca compatível (todos)
    Roscas métricas
  • Cor
    Amarelo
Tampa roscada Roscas métricas M40 HDPE Amarelo

10107294

Intervalo de preços
0,7214 € - 0,6855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M40
  • Padrão de rosca compatível (todos)
    Roscas métricas
  • Cor
    Amarelo