Menu Procurar

Tampas de proteção 10.8 mm 10.8 mm 10.5 mm PA Natural

Esta anilha deve ser utilizada com a tampa correspondente (encomendada em separado). O par de peças encaixa-se em torno da cabeça do parafuso e proporciona uma solução de proteção esteticamente agradável. É fabricado em nylon natural.
Referência da Essentra:

10048160

Número de peça do fabricante:

006304100001

70916 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,0583 €
1250 + 0,0554 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

14,58 €

250 x 0,0583 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 10.8 mm
H 10.5 mm
d1 3.2 mm
Tipo de componente Anilha
Tipo r3
Material completo Poliamida 6.6
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos