Menu Procurar

Tampas de proteção 12.8 mm 12.8 mm 10.5 mm PA Natural

Esta anilha deve ser utilizada com a tampa correspondente (encomendada em separado). O par de peças encaixa-se em torno da cabeça do parafuso e proporciona uma solução de proteção esteticamente agradável. É fabricado em nylon natural.
Referência da Essentra:

10048177

Número de peça do fabricante:

006305100001

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,0668 €
1250 + 0,0634 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

16,70 €

250 x 0,0668 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 4.3 mm
Tipo de componente Anilha
Tipo r3
Material completo Poliamida 6.6
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos