Menu Procurar

Tampas de respiração Alumínio Preto

This M 42 x 2 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Referência da Essentra:

10506776

Número de peça do fabricante:

1505230

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 27,09 €
5 + 25,73 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

27,09 €

1 x 27,09 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 57.7 mm
B 50.0 mm
D 50.0 mm
HD 6.0 mm
h 12.0 mm
Tamanho da rosca M42
Padrão de rosca Roscas métricas
Cor Preto
Tipo 1
Código do material 8309909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos