Menu Procurar

Tampas de respiração

Em produção

As tampas de respiração são peças utilizadas para proteger o equipamento contra a humidade e a contaminação por partículas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Tamanho da rosca A Posição h Padrão de rosca Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Roscas métricas
2
Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
Roscas BSP
1
10506769 Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Roscas métricas
1
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Roscas métricas
2
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Roscas BSP
2
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Roscas métricas
2
Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Roscas BSP
1
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Roscas métricas
2
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Roscas métricas
1
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Roscas BSP
2
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
Roscas BSP
1
Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Roscas métricas
1
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M27
47.3 mm
Magnetic
9.0 mm
Roscas métricas
1
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Roscas BSP
2
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M42
57.7 mm
Magnetic
12.0 mm
Roscas métricas
1
Solicite o prazo de entrega aqui
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Roscas BSP
2
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
Roscas BSP
2
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Roscas métricas
2
Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Roscas métricas
2
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Roscas métricas
1
  • de 3
Tampas de respiração M14 19.0 mm Alumínio Preto

10506844


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração G 1/2 26.0 mm Alumínio Preto

10506677


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Tampas de respiração M42 50.0 mm Alumínio Preto

10506769


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tampas de respiração M33 40.0 mm Alumínio Preto

10507094


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M33
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração G 3/4 32.0 mm Alumínio Preto

10506998


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 3/4
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração M33 40.0 mm Alumínio Preto

10507117


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M33
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração G 3/8 22.0 mm Alumínio Preto

10506653


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tampas de respiração M27 32.0 mm Alumínio Preto

10507049


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M40 50.0 mm Alumínio Preto

10506752


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Preto Alumínio N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506974


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 3/4
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração G 11/2 60.0 mm Alumínio Preto

10506783


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tampas de respiração M14 19.0 mm Alumínio Preto

10506646


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tampas de respiração M27 32.0 mm Alumínio Preto

10506714


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Tampas de respiração G 1 40.0 mm Alumínio Preto

10507087


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 1
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração M42 50.0 mm Alumínio Preto

10506776


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tampas de respiração G 3/8 22.0 mm Alumínio Preto

10506875


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 3/8
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Preto Alumínio N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507124


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    G 11/2
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampas de respiração M26 32.0 mm Alumínio Preto

10507018


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M20 26.0 mm Alumínio Preto

10506967


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampas de respiração M26 32.0 mm Alumínio Preto

10506707


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm