Menu Procurar

Tampas de respiração Alumínio Preto

This M 16 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Referência da Essentra:

10506905

Número de peça do fabricante:

1505243

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,674 €
50 + 8,24 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

86,74 €

10 x 8,674 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 18.0 mm
D 22.0 mm
h 8.0 mm
Tamanho da rosca M16
Padrão de rosca Roscas métricas
Cor Preto
Tipo Bolha
Código do material 8309909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos