Menu Procurar

Tampas de respiração Alumínio Preto

This G 1/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Referência da Essentra:

10506929

Número de peça do fabricante:

1505245

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 11,517 €
50 + 10,941 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

115,17 €

10 x 11,517 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 21.0 mm
D 26.0 mm
h 8.5 mm
Tamanho da rosca G 1/2
Tipo de rosca BSP
Cor Preto
Tipo Bolha
Código do material 8309909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos