Menu Procurar

Preto Alumínio N/A BSP G 11/2 60.0 mm

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Referência da Essentra:

10507124

Número de peça do fabricante:

1505265

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 31,54 €
5 + 29,96 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

31,54 €

1 x 31,54 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 50.0 mm
D 60.0 mm
h 13.0 mm
Tamanho da rosca G 11/2
Padrão de rosca Roscas BSP
Cor Preto
Tipo Bolha
Código do material 8309909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos