Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 42.4 mm 28.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

Uma tampa moldada por injeção concebida para se ajustar ao diâmetro externo dos tubos. Evita a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e a expedição. Montagem e remoção rápida e fácil, com equipamento automatizado ou manualmente. Baixo custo, mas de alta qualidade. As nervuras internas garantem um ajuste firme e libertam a pressão acumulada. Cumpre as especificações ANSI e DIN.
Referência da Essentra:

10070253

Número de peça do fabricante:

10294

2701 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,2992 €
500 - 2499 0,1426 €
2500 + 0,1354 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

14,96 €

50 x 0,2992 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 42.4 mm
H 28.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) DN 32, ANSI 1-1/4
Buraco de ventilação Não
Cor Amarelo
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Normas DIN 32, ANSI 1-1/4
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos