Menu Procurar

Tampa redonda 48.3 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Verde

Standard Pipe Cap provides used for protection against contaminants such as corrosion and moisture during transportation and storage. It is used to cover the ends of scaffolding tubes or construction pipes. The internal ribs provide a snug fit and relieve built-up pressure. Green made from LDPE.
Referência da Essentra:

10120729

Número de peça do fabricante:

110801

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
35 - 349 0,424 €
350 - 1749 0,2017 €
1750 + 0,192 €
Embalagem padrão: 350

Encomendar em múltiplos de 35

Preço total:

14,84 €

35 x 0,424 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Verde
Material Polietileno de baixa densidade
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos